text.skipToContent text.skipToNavigation

DAWPS4300BB000AA00

Gabinete interior série LS  432 montaje en pared, alimentador de 48F e 36 fibras de paso, pigtail de tubo loose, distribución de 432F, pigtails ribon, SCAPC, sin splitter

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto DAWPS4300BB000AA00
Tipo de producto Gabinetes FTTx
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de cables de distribución 432
Capacidad de la fibra del gabinete 432
Tipo de cable de distribución Pigtails ribbon
Tipo de cable alimentador o sangría Pigtails tubo holgado
Tipo de carcasa LS Series Cabinets
Categoría de módulo divisor Sin divisor
Número de fibras en el cable de entrada 48
Número de fibras de paso 36
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones del conector
Pulido APC
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Capacidad de "transferencia" dedicada
Brinda servicio en un edificio de uso mixto sin renunciar a las capacidades del divisor
Gestión de fibra basada en la gravedad
La mejor organización de fibra a largo plazo de su clase
Acceso frontal completo
Protege el backplane durante la asistencia diaria del cliente
Compatibilidad de divisores en toda la familia de gabinetes OptiTect®
Minimiza la necesidad de inventariar múltiples divisores
Protector de cepillo extraíble instalado de fábrica
Proporciona protección adicional para el backplane
Cerradura de puerta 216-B con candado