VEAPS47-1UC231UC00
Gabinete exterior série LS 576 F Pad-mnt sin tonificación, alimentador 48 F e de paso 72 F, ALTOS®, distribución 2x288 F ALTOS, cola de 31 m, SC APC, sin Splitter
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | VEAPS47-1UC231UC00 |
| Tipo de producto | Gabinetes FTTx |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en plataforma |
| Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | Los gabinetes cumplen con las secciones aplicables de Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE |
Diseño
| Número de cables de distribución | 2x288 |
| Capacidad de la fibra del gabinete | 576 |
| Tipo de cable de distribución | Cable ALTOS® Lite blindado, loose tube |
| Opción de tonificación externa | Sin tonificación |
| Tipo de cable alimentador o sangría | Cable ALTOS® Lite blindado, loose tube, relleno de gel |
| Tipo de carcasa | LS Series Cabinets |
| Categoría de módulo divisor | Sin divisor |
| Número de fibras en el cable de entrada | 48 |
| Número de fibras de paso | 72 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
| Longitud del cable alimentador y de distribución | 31 m |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Múltiples configuraciones de montaje en pedestal y poste
Proporcionar al operador la máxima flexibilidad de despliegue
Sistema de puesta a tierra único
Proporciona un solo punto fuera del gabinete para aislar y tonificar cables en el gabinete
Carcasa reemplazable en el campo
Permite al operador reemplazar el hardware externo sin interrumpir los servicios
Proporciona una rápida colocación en el campo y estacionamiento de módulos divisores.
Utiliza un clip de conector de 32 puertos