text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete exterior série LS

El gabinete de convergencia local OptiTect®, serie LS proporciona todo lo necesario para administrar hasta 864 fibras para una aplicación FTTx de planta externa. El gabinete de convergencia local OptiTect, serie LS, es una solución innovadora que ofrece el equilibrio óptimo entre tamaño, densidad y acceso. Todos los gabinetes comparten el mismo sistema intuitivo y eficiente para el enrutamiento de cables y almacenamiento de los divisores. El gabinete LS se desarrolló teniendo en cuenta el instalador en campo. En este diseño de gabinete único, el estacionamiento del divisor y la tonificación del cable son simples, lo que brinda a los clientes más flexibilidad y opciones de implementación. El mejor diseño de enrutamiento de fibra de su clase, permite una activación rápida del suscriptor y un mantenimiento a largo plazo sin errores, a medida que el gabinete se carga hasta su capacidad máxima. Los cinco tamaños de gabinete (144, 288, 432, 576, 864) ofrecen capacidades de paso a través para servicios comerciales u otras aplicaciones de gran ancho de banda, así como múltiples opciones de montaje para acomodar instalaciones de plantas aéreas y subterráneas exclusivas .
Tipo de montaje Montaje en plataforma
Tipo del cable de distribución Cable ALTOS® Lite blindado, loose tube
Categoría del módulo divisor Sin divisor
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
VFAPS77-1UC231UC00 Gabinete externo série LS, 864 F Pad-mnt sin tonificación, alimentador 72 F e de paso 72 F, ALTOS®, distribución 2x432 F ALTOS, cola de 31 m, SC APC, sin splitter
VEAPS47-1UC231UC00 Gabinete externo série LS, 576 F Pad-mnt sin tonificación, alimentador 48 F e de paso 72 F, ALTOS®, distribución 2x288 F ALTOS, cola de 31 m, SC APC, sin splitter