text.skipToContent text.skipToNavigation

OCC-080-G

Gabinete de cross-conexión (OCC) e kits  espacio de 80 pol, pad-mount

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OCC-080-G
Tipo de producto Gabinetes FTTx
Tipo de montaje del cable Montaje en plataforma 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba Clasificación NEMA para Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S y Tipo 4 
Diseño
Tipos de unidad de carcasa de módulos de conexión Eclipse / FDC/ LDC
Capacidad de la carcasa del módulo conector Admite hasta (10) LDC o (10) Eclipse u 8 FDC
Dimensiones
Peso 83,9 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Cabinet; installation guide; 2 encapsulants; 4 flat washers, 1/2, for pad mounting; 4 hex bolts, 1/2-13 x 1.25-in, SS for pad mounting, 4 lock washers, 1/2, for pad mounting, 6 shims
Unidades por entrega 1/1
Diseño modular
Permite un crecimiento incremental
Hardware de montaje y ensamblaje de acero inoxidable
Ofrece protección contra la corrosión
Acepta hardware de montaje en bastidor estándar de Corning
Asegura flexibilidad
Puertas de entrada de tamaño completo
Proporciona un fácil acceso y un sellado hermético.
Clasificación NEMA para Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S y Tipo 4
Paneles de acceso delanteros y traseros (traseros solo en modelos "G"
Ofrece herramienta de seguridad 216B
Construcción del gabinete y puerta de aleación de aluminio de 0,125 pulgadas
Ligero y duradero
Las puertas se aseguran automáticamente en posición abierta
Seguridad de campo