text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete de cross-conexión (OCC) e kits

La familia de conexiones cruzadas ópticas (OCC) de Corning son gabinetes versátiles y completamente cerrados diseñados como hardware de montaje en rack de fibra óptica. Todos los productos de esta familia ofrecen un diseño modular para un crecimiento incremental y son ideales en entornos de exterior protegidos para instalaciones de conexión cruzada. Compatible con el hardware de montaje en bastidor de Corning, estos gabinetes pueden acomodar muchas combinaciones de conectores, empalmes y carcasas de acopladores. Este sistema modular permite crear configuraciones de fibra óptica para aplicaciones en exterior. Todos los gabinetes OCC aceptan unidades de alojamiento de módulos de conector Eclipse®, FDC® y LDC para instalaciones que utilizan conectores de campo o carcasas precableadas de fábrica. Se encuentran disponibles carcasas precableadas con cable exterior y se pueden empalmar en la red utilizando uno de los muchos cierres de empalme de Corning. También se encuentran disponibles kits de bifurcación para la instalación de conectores en el campo en un entorno exterior para proteger las fibras. Además, las carcasas de empalme se pueden utilizar para empalmes en espiral dentro del gabinete. La versión de pedestal (-G) requiere el PAD-OCC-01 para el 31-G y 51-G o el PAD-OCC-02 para el 80-G. El marco de montaje en pedestal ayuda en la construcción del pedestal la instalación de cables. El marco de acero galvanizado proporciona una abertura del tamaño adecuado en el pedestal para la entrada de cables y contiene inserciones roscadas para montar con precisión el gabinete durante la instalación.
Capacidad de las carcasas del módulo conector Admite hasta 10 LDC o 10 Eclipse u 8 FDC
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
OCC-080-G Gabinete de cross-conexión (OCC) e kits, espacio de 80 pol, pad-mount