text.skipToContent text.skipToNavigation

OSE-UD0-W0-3

Optical Splice Enclosure (OSE) Universal  Up to 5,184 single-fiber splice or 6,912 ribbon splice, space for 48 OSE splice trays, Workshelf, no lock

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OSE-UD0-W0-3
Product Type Wall-Mountable Hardware
Mounting Type Wall-Mountable 
Application Carrier Networks,  CATV Environments,  Fiber to the Premises 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Lockable No
Splice Trays Capacity 48
Cable Entry per Top (Bottom Plate) 0/10/4 (1.125 in/1.375 in/1.750 in)
Product Family Splice Enclosure
Punch-outs per Removable End Plate 15 (1.375 in)4 (1.125 in)4 (1.750 in)
Total splice capacity 5184 single-fiber splices or 6912 mass fusion splices
Ordering Information
Shipping Weight 34 kg
Units per Delivery 1/1
Las placas de entrada de cables permiten varias opciones de entrada, incluida la entrada de cables estándar y el acceso de cables de midspan
Los componentes de enrutamiento y almacenamiento están conectados a una placa posterior extraíble que se ajusta para adaptarse a la entrada de cables superior o inferior
Las placas de enrutamiento y guía y los clips de enrutamiento proporcionan una excelente gestión de la fibra
Se adapta a bandejas de empalme de alta densidad especialmente diseñadas, aunque se pueden utilizar otras bandejas de empalme
OSE-HD0 admite hasta 1440 empalmes de fibra única de tubo holgado o 4320 empalmes de fusión en masa de ribon
OSE-LD0 admite hasta 576 empalmes de fibra única de tubo holgado o 1728 empalmes de fusión en masa de ribon
Puertos de paso horizontal provistos cerca de la parte superior e inferior de los lados del gabinete
Opción de bloqueo para mayor seguridad
Ahorra tiempo, reduce el riesgo