text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E420036B3-D9001R

Gabinete Centrix® pre-cableado  Gabinete Centrix® pre-cableado

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CX2E420036B3-D9001R
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Front access right
Tipo de cable de cola MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, Plenum
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Redes de operadores,  Oficina central,  Fibra hasta las instalaciones (FTTP) 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 144
Tipo de entrada del cable Delantero derecho
Dirección de entrada del cable Delantero derecho
Número de puertos 144
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC APC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 200 m
Especificaciones del conector
Pulido APC
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 2 U
Unidades por entrega 1/1