CX2E43124B3-CF001B
Gabinete Centrix® pre-cableado 144 F utilizando (6) casetes LC APC de 24, Riser de cinta FREEDM®, terminal de 31 m
General Specifications
| Product Number | CX2E43124B3-CF001B |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acceso | Rear access right |
| Tipo de cable de cola | Cable riser ribbon interno/externo FREEDM® |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Redes de operadores, Oficina central, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 144 |
| Tipo de entrada del cable | Right-Rear |
| Dirección de entrada del cable | Right-Rear |
| Número de puertos | 144 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC APC |
Especificaciones mecánicas
| Longitud del cable | 31 m |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 2 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |