CX4U81624B3-UF001B
Gabinete Centrix® pre-cableado 24 casetes de LC APC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 16 m de largo
General Specifications
| Product Number | CX4U81624B3-UF001B |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acceso | Rear access right |
| Tipo de cable de cola | FREEDM® loose tube, sin gel, interno/externo |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Redes de operadores, Oficina central, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 288 |
| Tipo de entrada del cable | Right-Rear |
| Dirección de entrada del cable | Parte inferior derecha trasera, horizontal |
| Número de puertos | 288 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC APC |
Especificaciones mecánicas
| Longitud del cable | 16 m |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Altura | 178 cm |
| Ancho | 52,1 cm |
| Profundidad | 305 cm |
| Peso | 22,7 kg |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Peso del envío | 24,9 kg |
| Shipping Height | 61 cm |
| Shipping Width | 106,7 mm |
| Shipping Depth | 1067 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |