text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U862246C-QZ001R

Gabinete Centrix® pre-cableado  Gabinete Centrix® pre-cableado

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CX4U862246C-QZ001R
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno/externo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Front access right
Tipo de cable de cola Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free)
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Redes de operadores,  Oficina central,  Fibra hasta las instalaciones (FTTP) 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 288
Tipo de entrada del cable Delantero derecho
Dirección de entrada del cable Delantero derecho
Número de puertos 288
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 62 m
Especificaciones del conector
Pulido APC
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 4 U
Unidades por entrega 1/1