CX4U892246C-QZ001R
Gabinete Centrix® pre-cableado Gabinete Centrix® pre-cableado
Especificaciones generales
| Número del producto | CX4U892246C-QZ001R |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acceso | Front access right |
| Tipo de cable de cola | Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free) |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Redes de operadores, Oficina central, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 288 |
| Tipo de entrada del cable | Delantero derecho |
| Dirección de entrada del cable | Delantero derecho |
| Número de puertos | 288 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
| Longitud del cable | 92 m |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |