text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WW1636A9-UF003R

Gabinete Centrix® pre-cableado  Gabinete Centrix® pre-cableado

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CX4WW1636A9-UF003R
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno/externo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Front access right
Tipo de cable de cola FREEDM® loose tube, sin gel, interno/externo
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Redes de operadores,  Oficina central,  Fibra hasta las instalaciones (FTTP) 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 432
Tipo de entrada del cable Delantero derecho
Dirección de entrada del cable Delantero derecho, horizontal
Número de puertos 432
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC UPC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 16 m
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 22,7 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 4 U
Peso del envío 24,9 kg
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106,7 cm
Shipping Depth 1067 cm
Unidades por entrega 1/1