text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WW3136A9-QF001B

Gabinete Centrix® pre-cableado  36 casetes de LC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel de cinta LT FREEDM®, tocón de 31 m de largo

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CX4WW3136A9-QF001B
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno/externo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Rear access right
Tipo de cable de cola FREEDM® riser loose tube relleno de gel, interno/externo
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Redes de operadores,  Oficina central,  Fibra hasta las instalaciones (FTTP) 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 432
Tipo de entrada del cable Right-Rear
Dirección de entrada del cable Parte inferior derecha trasera, horizontal
Número de puertos 432
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC UPC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 31 m
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 31,8 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 34 kg
Altura de la unidad 4 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106,7 cm
Shipping Depth 1067 cm