text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix™ Stubbed Housing

A Centrix™ System 4U housing holds 12 cassettes. Housings can be ordered as stubbed assemblies to reduce installation time and risk. At the foundation of the Centrix System is a single, modular cassette. The modular cassette provides flexibility and functionality within a single frame without sacrificing density. Each cassette contains up to either 24 SC or 36 LC connector adapters. Easy port access is possible due to a sliding cassette with drop-down handle.

Products

Product Number Product Name
CX17216246C-UF001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX2E416246C-UF001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX2E420036B3-D9001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX2E43124B3-CF001B Carcasa acodada Centrix ™, 144 F con (6) casetes LC APC de 24, Riser de cinta FREEDM®, terminal de 31 m
CX4U816246C-UF001B Caja de 4U Centrix™ con cola, 288 totales con 24 casetes de SC APC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 16 m de largo
CX4U816246C-UF001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX4U81624A9-UF001B Caja de 4U Centrix™ con cola, 288 totales con 24 casetes de LC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 16 m de largo
CX4U81624B3-UF001B Caja de 4U Centrix™ con cola, 288 totales con 24 casetes de LC-APC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 16 m de largo
CX4U831243C-UF001B Caja de 4U Centrix™ con tocones, 288 totales con 24 casetes de SC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, tocón de 31 m de largo
CX4U831246C-QZ001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX4U831246C-UF001B Carcasa central Centrix ™ de 4U, 288 F con (12) casetes SC APC de 24, SM, cable libre de gel FREEDM® LT para interiores y exteriores, terminal de 31 m
CX4U83124A9-UF001B Caja de 4U Centrix™ con cola, 288 totales con 24 casetes de LC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 31 m de largo
CX4U83124B3-UF001B Caja de 4U Centrix™ con cola, 288 totales con 24 casetes de LC APC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 31 m de largo
CX4U862246C-QZ001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX4U892246C-QZ001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX4WW1636A9-UF003R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX4WW20036B3-D9001R Gabinete Centrix® pre-cableado
CX4WW3136A9-QF001B Caja de 4U Centrix™ con tocones, 432 totales con 36 casetes de LC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel de cinta LT FREEDM®, tocón de 31 m
CX4WW6136A9-M4003L Gabinete Centrix® pre-cableado