Centrix® Empalme Vivienda
Tipo de pigtail
Número de puertos
Tipo de conector
Unidad de altura
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CX172P24-6C-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 432 puertos con 12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándarde 250 µm | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Centrix™ Splice Viviendas 432 puertos con 12 cassettes cada una con 36 LC APC adaptadores e SM Coletas, cinta estándar SM Coletas | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 fibres | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta |