CCH-04U-FL
Gabinete de conectores (CCH) Cuatro unidades de rack, contiene 12 paneles de conectores CCH, color blanco
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-04U-FL |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de acceso | Acceso deslizante delantero y trasero |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack, Montaje en gabinete |
| Aplicación | Redes de operadores, Centro de datos, Redes empresariales |
| Rack Size | Rack de 19 pulg.Rack de 23 pulg. |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606, Probado según Telcordia GR-63-CORE, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación |
| Listado por UL | Normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Número de módulos | 12 |
| Número de paneles/casetes por carcasa | 12 |
| Tipo de carcasa | CCH |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Tipo de panel o casete | CCH |
| Tipo de panel o módulo | CCH |
| Opciones de bandejas de empalme | CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS) |
| Capacidad de la fibra | 288 |
| posición de bloqueo | Delantero o trasero |
Dimensiones
| Altura | 178 mm |
| Ancho | 483 mm |
| Profundidad | 433 mm |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Contenido del embalaje | Closet Connector Housing 4U, 12 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards |
| Peso del envío | 7,5 kg |
| Shipping Height | 257 mm |
| Shipping Width | 532 mm |
| Shipping Depth | 513 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Puerta de entrada duradera con tintado de policarbonato para ver los puentes
Ideal para empalmes de pigtails
Cubiertas superiores translúcidas y extraíbles (1U, 2U, 3U), cubierta trasera extraíble (4U)
Visibilidad y facilidad de acceso para instalación, prueba y resolución de problemas
Opciones de alivio de tensión interno y externo
Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Acepta paneles, módulos y casetes
Variedad de opciones de terminación de campo
Adaptable para usar como carcasa de empalme modular
Los empalmes se almacenan y protegen en el mismo espacio