CCS-03U-F
Gabinete de conectores y empalmes (CCS) Contiene 4 paneles de conectores CCH, 2 bandejas de empalme 4R / 4S
Especificaciones generales
| Número del producto | CCS-03U-F |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Tipo de carcasa | CCS |
| Número de paneles por carcasa | 4 |
| Tipo de panel o módulo | CCH |
| Opciones de bandejas de empalme | Hasta 2 categorías 4R, 4S o 4M |
| posición de bloqueo | Delantero o trasero |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 133 mm |
| Profundidad | 305 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Housing (fits 19-in rack), with 0.4-in splice tray bracket; installation guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 #10-32 x 0.5-in threaded mounting screws; twenty-four 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 3 ft; 2 mounting brackets, flush mount; 2 cental member strain-relief clamp kits; bracket for mounting UCC clamp; 2 universal cable clamp (UCC) kits with 5 cable inserts; two sheets 80 grit sandpaper, 1-in wide; 4 M6 mounting screws; 4 M6 cage nuts; 8 #10-32 x 0.5-in threaded mounting screws; 4 #12-24 x 0.5-in threaded cut mounting screws |
| Peso del envío | 2,7 kg |
| Altura de la unidad | 3 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Puerta de entrada duradera con tintado de policarbonato para ver los puentes
Ideal para empalmes de pigtails
Admite aplicaciones monomodo y multimodo
Adecuado para cables loose tube, con amortiguación tight-buffered y ribon
Ofrece flexibilidad para el montaje en racks o armarios de equipos
Múltiples ubicaciones de entrada de cables y salidas de jumper
Tiene capacidad para bandejas de empalme por fusión y empalmes mecánicos
Acceso individual a la bandeja de empalme