text.skipToContent text.skipToNavigation

CSH-03U

Gabinete de empalmes (CSH)  3 unidades de rack, contienen (12) bandejas de empalme de 0,2 pulgadas

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CSH-03U
Tipo de producto Carcasas
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Tipo de carcasa Cajas de empalme de armario (CSH)
Opciones de bandejas de empalme Hasta 12 categorías 2R, 2S o 2M
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 133 mm
Profundidad 305 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Closet Splice Housing 3U; Installation guide; 4 blank panels; Installation Kit; UCC Kit; #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Spiral Wrap, Tie Wraps
Peso del envío 2,7 kg
Altura de la unidad 3 U
Unidades por entrega 1/1
Abrazadera de cable universal
Alivio de tensión de cable
Diseño de lado abierto
Salida de fibra fácil
Montaje en proyección o empotrado
Varias opciones de instalación
Várias portas de entrada de cabo com ilhó
Opções de instalação e proteção