CSH-03U-F
Gabinete de empalmes (CSH) 3 unidades de rack, contiene (7) bandejas de empalme de 0,4 pulgadas
Especificaciones generales
| Número del producto | CSH-03U-F |
| Tipo de producto | Carcasas |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Tipo de carcasa | Cajas de empalme de armario (CSH) |
| Opciones de bandejas de empalme | Hasta 7 categorías 4R, 4S o 4A |
| posición de bloqueo | Delantero o trasero |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 133 mm |
| Profundidad | 305 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Housing with 19-in mounting ears; splice tray stacker with 24-in hook-and-loop strap; flip card label; installation guide; label, unit ID; 12 tie wraps, 1/8 x 4, white; spiral wrap, 3 ft; set of 19-in flush-mount ears; set of 23-in mounting ears; 8 mounting screws, #10-32; 4 mounting screws, #12-24; 4 mounting screws, M6; 2 Universal Cable Clamp (UCC) Kits, with 5 cable inserts; bracket for mounting UCC clamp; 2 central member strain-relief clamp kits; 2 sandpapers, 80 grit, 1-in wide and 2 nylon wing nuts, #6-32 |
| Peso del envío | 2,7 kg |
| Altura de la unidad | 3 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Abrazadera de cable universal
Alivio de tensión de cable
Diseño de lado abierto
Salida de fibra fácil
Montaje en proyección o empotrado
Varias opciones de instalación
Várias portas de entrada de cabo com ilhó
Opções de instalação e proteção