![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![5 unidades de rack, contiene (14) bandejas de empalme de 0,4 pulgadas](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/closet-splice-housing-csh/CSH-05U-F/images/CSH-05U-F_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
CSH-05U-F
Gabinete de empalmes (CSH) 5 unidades de rack, contiene (14) bandejas de empalme de 0,4 pulgadas
Especificaciones generales
Número del producto | CSH-05U-F |
Código EAN | 4056418200217 |
Tipo de producto | Hardware montable en rack |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de carcasa | Cajas de empalme de armario (CSH) |
Disponibilidad de bloqueo | Delantero o trasero |
Opciones de bandejas de empalme | Hasta 14 categorías 2R, 4S o 4A |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Negro |
Especificaciones del conector
Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
Altura | 222 mm |
Ancho | 152,4 mm |
Profundidad | 305 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Housing with 19-in mounting ears; splice tray stacker with 24-in hook-and-loop strap; flip card label; installation guide; label, unit ID; 12 tie wraps, 1/8 x 4, white; spiral wrap, 3 ft; set of 19-in flush-mount ears; set of 23-in mounting ears; 8 mounting screws, #10-32; 4 mounting screws, #12-24; 4 mounting screws, M6; 2 Universal Cable Clamp (UCC) Kits, with 5 cable inserts; bracket for mounting UCC clamp; 2 central member strain-relief clamp kits; 2 sandpapers, 80 grit, 1-in wide and 2 nylon wing nuts, #6-32 |
Altura de la unidad | 5 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abrazadera de cable universal
Alivio de tensión de cable
Diseño de lado abierto
Salida de fibra fácil
Montaje en proyección o empotrado
Varias opciones de instalación
Várias portas de entrada de cabo com ilhó
Opções de instalação e proteção