text.skipToContent text.skipToNavigation
El gabinete de empalme (CSH) de Corning proporciona almacenamiento y protección de empalmes de fibra en bandejas accesibles individualmente. Los gabinetes se utilizan en racks de equipos o gabinetes de equipos, de 48 cm (19 pulg.) o 58 cm (23 pulg.), y en el empalme de transición entre el cable clasificado para exteriores y el cable clasificado como riser / plenum en la entrada de un edificio. El empalme flexible se logra cuando el CSH se usa junto con un gabinete de montaje en rack. El CSH está disponible en modelos de 3 espacios de rack de altura y 5 espacios de rack. Un estante deslizante brinda acceso a las bandejas de empalme y las guías de enrutamiento. El gabinete tiene paneles de acceso extraíbles en la parte superior e inferior trasera para la entrada del pigtail vertical desde los gabinetes CLSSC-03U o CLSSC-04U y puertas delanteras y traseras con cerradura (con los kits de cerradura opcionales).

Productos

Número del producto Nombre del producto
CSH-03U Carcasa de empalme para armario (CSH), 3U, contiene (12) bandejas de empalme de 0,2 pulgadas
CSH-03U-F Carcasa de empalme para armario (CSH), 3U, contiene (7) bandejas de empalme de 0.4 pulgadas
CSH-05U Carcasa de empalme para armario (CSH), 5U, contiene (22) bandejas de empalme de 0,2 pulgadas
CSH-05U-F Carcasa de empalme para armario (CSH), 5U, contiene (14) bandejas de empalme de 0,4 pulgadas