text.skipToContent text.skipToNavigation

CAMS11TS1U4208U400

Compact LCP (cLCP) Housings  Compact LCP (cLCP) Housings

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CAMS11TS1U4208U400
Tipo de producto Gabinetes FTTx
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable Montable en la pared,  Montaje en poste,  Montaje en pedestal 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con las secciones aplicables de Telcordia GR-3125-CORE y GR-771-CORE,  Módulos divisores calificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE 
Diseño
Número de cables de distribución 2
Número de puertas de distribución 72
Número de puertas del alimentador 12
Tipo de cable de distribución ALTOS® loose tube relleno de gel
Opción de tonificación externa Tonificación
Configuración del alimentador Un cable de alimentación
Tipo de cable de entrada ALTOS® loose tube relleno de gel
Número de empalme de paso Empalmes de 12 fibras
Categoría de módulo divisor Sin divisor
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Almendra
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable alimentador y de distribución 8 m
Especificaciones del conector
Pulido APC
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Almendra
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa Almendra
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje OptiTect® Compact Local Convergence Point Housing, Stubbed, Almond, 72 F, SC APC Connectors, altos-loose-tube Gel-Filled Cable, no splitters, Single-mode (OS2), 16 ft
Unidades por entrega 1/1
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications