text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-FP

Gabinete EDGE™ FX  1U, acomoda 8 módulos o paneles

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDGE-01U-FP
Tipo de producto Carcasas
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable No
Capacidad de la fibra del gabinete 96
Número de módulos 8
Número de paneles/casetes por carcasa 8
Dirección de entrada del cable Trasera
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o casete EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 96
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 43 mm
Ancho 488 mm
Profundidad 439 mm
Peso 3,4 kg
Informaciones del pedido
Capacidad del módulo 8
Altura de la unidad 1 U
Capacidad del tronco 12 (tamaño 1 o 2)
Contenido del embalaje EDGE™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Peso del envío 4,4 kg
Shipping Height 152 mm
Shipping Width 584 mm
Shipping Depth 470 mm
Unidades por entrega 1/1