text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U-FP

Gabinete EDGE™ FX  2U, acomoda 16 módulos o paneles

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-02U-FP
Tipo de producto Carcasas
Aplicación Centro de datos 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de módulos 16
Número de paneles/casetes por carcasa 16
Densidad de la fibra por unidad 192
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o casete EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 192
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 89 mm
Ancho 432 mm
Profundidad 434 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Peso del envío 6,4 kg
Capacidad del módulo 16
Altura de la unidad 2 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 229 mm
Shipping Width 569 mm
Shipping Depth 346 mm