Gabinete EDGE™ FX
Los gabinetes EDGE™ FX están disponibles en tamaños de 1U, 2U y 4U que pueden montarse en racks o gabinetes de 19 pulgadas, así como en otros modelos que pueden montarse en el suelo. Combine estos gabinetes con los módulos, paneles, troncales, arneses y jumpers EDGE para experimentar una solución líder en la industria. Su profundidad reducida permite la instalación en racks de 4 postes o en cajas de piso de terceros.
Paneles por gabinete
Densidad de la fibra por unidad
Tipo del módulo
Unidad de altura
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-01U-EMOD | Soporte de Montaje EDGE™, acoge hasta 8 módulos o paneles EDGE™ dentro de un espacio de 1U | |
| EDGE-01U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 1U, acomoda 8 módulos o paneles | |
| EDGE-02U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 2U, acomoda 16 módulos o paneles | |
| EDGE-04U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 4U, acomoda 32 módulos o paneles | |
| EDGE-FZB-04U | Gabinete EDGE™ FX, 4U, acomoda 32 módulos o paneles |