EDGE-FZB-04U
Gabinete EDGE™ FX 4U, acomoda 32 módulos o paneles
通用规范
| 产品编码 | EDGE-FZB-04U |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 应用 | 数据中心 |
| Brand | EDGE™ |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 模块数 | 32 |
| 每配线箱面板/配线盒数 | 32 |
| 每单元的光纤密度 | 384 |
| 配线箱类型 | EDGE™ |
| 对屏蔽 | EDGE™ |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 光纤容量 | 384 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 白色 |
尺寸
| 高度 | 241 mm |
| 宽度 | 527 mm |
| 深度 | 527 mm |
订购信息
| 主干容量 | 48 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| 包装内容物 | EDGE™ Fiber Zone Box, Installation Guide, UCC Kit, Laser Warning Label |
| Shipping Weight | 17.8 kg |
| Shipping Height | 356 mm |
| Shipping Width | 656 mm |
| Shipping Depth | 643 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |