text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U

Gabinete EDGE™  2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 EDGE-02U
Tipo de producto Carcasas
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montaje en gabinete 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 24
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles/casetes por carcasa 24
Dirección de entrada del cable Trasera
Tipo de carcasa EDGE™
Color Plata
Tipo de panel o casete EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 288
posición de bloqueo Trasera
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 88 mm
Ancho 432 mm
Profundidad 561 mm
Peso 8,6 kg
Informaciones del pedido
Capacidad del módulo 24
Altura de la unidad 2 U
Capacidad del tronco 24 (tamaño 1 o 2, soporte de pila doble)
Contenido del embalaje EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso del envío 10,9 kg
Shipping Height 216 mm
Shipping Width 565 mm
Shipping Depth 660 mm
Unidades por entrega 1/1