text.skipToContent text.skipToNavigation

Équipement EDGE™

Les tiroirs EDGE™ sont des solutions de fibre optique préconnectorisée à haute densité. Ils offrent une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie et un accès facile à manipuler, sans outil pour permettre des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) plus rapides. Les unités peuvent être configurées pour accueillir 96, 144, 288 ou 576 fibres. Les coffrets EDGE peuvent être montés en rack ou en armoire et sont idéaux pour les centres de données, les applications de réseau local (LAN) et de réseau de stockage (SAN), ainsi que les réseaux d'entreprise.

Número de módulos
Paneles por gabinete
Unidad de altura
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
EDGE-01U Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 8 módulos o paneles EDGE
EDGE-01U-SP Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 12 módulos o paneles EDGE
EDGE-02U Équipement EDGE™
EDGE-04U Gabinete EDGE™, 4U, gris, acomoda hasta 48 módulos o paneles EDGE