text.skipToContent text.skipToNavigation

EG01-UM0489G-08

Gabinetes Precargados EDGE™  EDGE-01U con 8 Módulos Monomodo

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto EG01-UM0489G-08
Tipo de producto Hardware de fibra óptica
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 8
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 8
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 96
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label