EG02-UM0593Q-12
Gabinetes Precargados EDGE™ EDGE-02U con 12 Módulos Multimodo
Especificações gerais
| Número do produto | EG02-UM0593Q-12 |
| Tipo de produto | Hardware para fibra óptica |
| Ambiente | Interno |
| Categoria da fibra | Multimodo |
| Tipo de acesso | Acesso deslizante frontal e traseiro |
| Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Número de módulos | 24 |
| Tipo de entrada de cabo | Entrada da escova lateral |
| Número de painéis | 24 |
| Cor da carcaça | Prata |
| Cor | Prata |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
| Capacidade da fibra | 288 |
| posição de bloqueio | Traseira |
Dimensões
| Altura | 88 mm |
| Largura | 432 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |