text.skipToContent text.skipToNavigation

EG02-UM0593Q-24

Gabinetes Precargados EDGE™  EDGE-02U con 24 Módulos Multimodo

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto EG02-UM0593Q-24
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Multimodo
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 24
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 24
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 288
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 88 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label