text.skipToContent text.skipToNavigation

EG04-UM0489G-48

Gabinetes Precargados EDGE™  EDGE-04U con 48 Módulos Monomodo

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EG04-UM0489G-48
Tipo de producto Carcasas
Ambiente Interno 
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 48
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 48
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 576
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 177 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label