EG04-UM0593Q-48
Gabinetes Precargados EDGE™ EDGE-04U con 48 Módulos Multimodo
General Specifications
| Product Number | EG04-UM0593Q-48 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie de fibre optique | Multimode |
| Type d'accès | Accès frontal et arrière coulissant |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
| Marque | EDGE |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de modules | 48 |
| Entrée de câble | Entrée latérale avec brosse |
| Nombre de panneaux | 48 |
| Couleur Boîtier | Argent |
| Couleur | Argent |
| Type de panneau ou de module | EDGE |
| Capacité en fibre | 576 |
| position de verrouillage | Arrière |
Dimensions
| Hauteur | 177 mm |
| Largeur | 432 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |