text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-OPE-1-12-24VM

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect  admite hasta 24 bandejas de conexión rápida basadas en MTP

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto RXD-OPE-1-12-24VM
Tipo de producto Administradores de paneles y cables
Ambiente Interno
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable No
Número máximo de fibras 288
Material de la carcasa Metal
Capacidad de la fibra del gabinete 6912
Capacidad máxima de la fibra 6912
Número de puertas 1
Nivel principal del tipo de adaptador MTP®/MPO
Dirección de entrada del cable Superior
Configuración del conector MTP®
Tipo de carcasa HD EDGE™
Color Blanco
Dimensiones
Altura 1024 mm
Ancho 447 mm
Profundidad 396 mm
Peso 28 kg
Dimensiones del embalaje
Ancho 505 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions
Peso del envío 28,57 kg
Shipping Height 1130 mm
Shipping Width 504,82 mm
Shipping Depth 541 mm
Unidades por entrega 1/1
Capacidad de interconexión basada en MTP® de 3456 fibras
Las placas de cubierta superiores e inferiores removibles proporcionan una mejor accesibilidad durante la instalación
Fácil acceso a la parte superior del gabinete con área de entrada de cables de espuma divisible
Instalación de troncos con abrazaderas de retención de cables rápidas y sencillas. No se requieren kits de entrada de cables
Las bandejas de conexión están optimizadas para su uso con troncos Rapid Connect
Procesos de instalación simplificados para un mayor ahorro de tiempo
Opción de cerradura para mayor seguridad