RXD-OPE-L-24-24VM
Gabinetes EDGE™ Rapid Connect admite hasta 24 bandejas de conexión rápida basadas en MTP
Especificaciones generales
| Número del producto | RXD-OPE-L-24-24VM |
| Tipo de producto | Administradores de paneles y cables |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de acceso | Acceso delantero |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack, Montable en la pared |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Número máximo de fibras | 288 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Capacidad de la fibra del gabinete | 6912 |
| Capacidad máxima de la fibra | 6912 |
| Número de puertas | 1 |
| Nivel principal del tipo de adaptador | MTP®/MPO |
| Dirección de entrada del cable | Superior |
| Configuración del conector | MTP® |
| Tipo de carcasa | HD EDGE™ |
| Color | Blanco |
| posición de bloqueo | Parte delantera |
Dimensiones
| Altura | 1024 mm |
| Ancho | 447 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Peso | 34 kg |
Dimensiones del embalaje
| Ancho | 505 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions |
| Peso del envío | 34 kg |
| Shipping Height | 1130 mm |
| Shipping Width | 504,82 mm |
| Shipping Depth | 541 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidad de interconexión basada en MTP® de 3456 fibras
Las placas de cubierta superiores e inferiores removibles proporcionan una mejor accesibilidad durante la instalación
Fácil acceso a la parte superior del gabinete con área de entrada de cables de espuma divisible
Instalación de troncos con abrazaderas de retención de cables rápidas y sencillas. No se requieren kits de entrada de cables
Las bandejas de conexión están optimizadas para su uso con troncos Rapid Connect
Procesos de instalación simplificados para un mayor ahorro de tiempo
Opción de cerradura para mayor seguridad