RXD-SKRT-KIT
Gabinetes EDGE™ Rapid Connect Extension Skirt Kit for RXD-OPE
Especificaciones generales
| Número del producto | RXD-SKRT-KIT |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Tipo de acceso | Acceso delantero |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Material de la carcasa | Metal |
| Tipo de carcasa | HD EDGE™ |
| Color | Blanco |
Dimensiones
| Altura | 458 mm |
| Ancho | 447 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Peso | 5,49 kg |
Dimensiones del embalaje
| Ancho | 505 mm |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 8,16 kg |
| Shipping Height | 552,5 mm |
| Shipping Width | 549 mm |
| Shipping Depth | 533,4 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidad de interconexión basada en MTP® de 3456 fibras
Las placas de cubierta superiores e inferiores removibles proporcionan una mejor accesibilidad durante la instalación
Fácil acceso a la parte superior del gabinete con área de entrada de cables de espuma divisible
Instalación de troncos con abrazaderas de retención de cables rápidas y sencillas. No se requieren kits de entrada de cables
Las bandejas de conexión están optimizadas para su uso con troncos Rapid Connect
Procesos de instalación simplificados para un mayor ahorro de tiempo
Opción de cerradura para mayor seguridad