Gabinetes EDGE™ Rapid Connect
Los gabinetes EDGE™ Rapid Connect de Corning administran la inteRapid Connectonexión de troncos de planta externa preterminados y troncos interiores preterminados e ignífugos en redes de fibra óptica. Estos gabinetes resistentes y versátiles son ideales para aplicaciones de inteRapid Connectonexión de centros de datos (DCI).
El RXD-OPE fue diseñado con una entrada y una gestión simplificada de los troncos. Las placas de cubierta superiores e inferiores removibles, junto con un área de entrada de cables de espuma divisible, garantizan una mayor accesibilidad durante la instalación. La instalación del conjunto de cables se logra mediante el uso de clips de retención rápidos y sencillos que se propoRapid Connectionan con el RXD-OPE. Los gabinetes Rapid Connect brindan facilidad de instalación y un mayor ahorro de tiempo en comparación con configuraciones de conexión alternativas y gabinetes de empalme tradicionales.
Las bandejas de conexión Rapid Connect aceptan hasta 12 conectores MTP por bandeja. Esto propoRapid Connectiona una capacidad máxima de 6.912 fibras inteRapid Connectonectadas cuando se usan conexiones MTP de 24 fibras o 3.456 fibras inteRapid Connectonectadas cuando se usan conexiones MTP de 12 fibras.
El RXD-OPE acomoda hasta cuatro troncos para planta externa y hasta 24 troncos internos. Cada gabinete se envía con accesorios para aplicaciones de montaje en pared y en rack de 19 pulgadas; un kit de montaje en rack de 23 pulgadas se vende por separado. El RXD-OPE está disponible con o sin una cerradura para mayor seguridad.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| RXD-SKRT-KIT | Edge Rapid Connect Enclosure, Kit de faldón de extensión para RXD-OPE | |
| RXD-OPE-1-24-24VM | Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 24 Bandejas, sin Cerradura | |
| RXD-OPE-L-24-24VM | Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 24 Bandejas, con Cerradura | |
| RXD-OPE-1-12-24VM | Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 12 Bandejas, sin Cerradura | |
| RXD-OPE-L-12-24VM | Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 12 Bandejas, con Cerradura |