text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U-EMOD

Gabinete EDGE8®, FX  Soporte de montaje para hasta 12 módulos o paneles EDGE8 en un espacio de 1U

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE8-01U-EMOD
Tipo de producto Carcasas
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de módulos 12
Densidad de la fibra por unidad 96
Tipo de carcasa EDGE8®
Número de paneles por carcasa 12
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 96
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 445 mm
Ancho 432 mm
Profundidad 107 mm
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 1 U
Contenido del embalaje EDGE8™ Fixed 1U module bracket
Peso del envío 1,2 kg
Shipping Height 138 mm
Shipping Width 534 mm
Shipping Depth 201 mm
Unidades por entrega 1/1
Componentes cableados Universal
Habilitar movimientos, adiciones y cambios sin preocupaciones de polaridad; proporcionar una ruta de migración simple entre 2 de fibra óptica y las aplicaciones paralelas