text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U-FP

Gabinete EDGE8®, FX  Gabinete fijo de 1U, soporta hasta 12 módulos o paneles EDGE8

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE8-01U-FP
Tipo de producto Carcasas
Aplicación Centro de datos 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de módulos 12
Tipo de carcasa EDGE8® fijo
Número de paneles por carcasa 12
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 96
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Especificaciones del conector
Housing Color Silver
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Profundidad 437 mm
Ordering Information
Height Unit 1 U
Trunk Capacity 8 (size 1 or 2)
Package Contents EDGE8™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Shipping Weight 4.4 kg
Shipping Height 152 mm
Shipping Width 584 mm
Shipping Depth 470 mm
Units per Delivery 1/1
Universal wired components
Enable moves, adds and changes without polarity concerns; provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications