EDGE8-04U-FP
Gabinete EDGE8®, FX Gabinete fijo de 4U, soporta hasta 48 módulos o paneles EDGE8
General Specifications
| Product Number | EDGE8-04U-FP |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de módulos | 48 |
| Tipo de carcasa | EDGE8® fijo |
| Número de paneles por carcasa | 48 |
| Tipo de panel o casete | EDGE8® |
| Tipo de panel o módulo | EDGE8® |
| Capacidad de la fibra | 384 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Plata |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Plata |
Dimensiones
| Altura | 178 mm |
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Peso | 8 kg |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Capacidad del tronco | 32 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| Contenido del embalaje | EDGE8™ Fixed 4U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
| Peso del envío | 10 kg |
| Shipping Height | 362 mm |
| Shipping Width | 340 mm |
| Shipping Depth | 575 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Componentes cableados Universal
Habilitar movimientos, adiciones y cambios sin preocupaciones de polaridad; proporcionar una ruta de migración simple entre 2 de fibra óptica y las aplicaciones paralelas