text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-FZB-04U

Gabinete EDGE8®, FX  Caja de zona de fibra, 4U, Fija, soporta hasta 48 módulos o paneles EDGE8

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE8-FZB-04U
Tipo de producto Carcasas
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Densidad de la fibra por unidad 384
Tipo de carcasa EDGE8® fijo
Número de paneles por carcasa 48
Tipo de panel o módulo EDGE™
Dimensiones
Altura 241 mm
Ancho 527 mm
Profundidad 527 mm
Informaciones del pedido
Peso del envío 18 kg
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 356 mm
Shipping Width 656 mm
Shipping Depth 643 mm
Componentes cableados Universal
Habilitar movimientos, adiciones y cambios sin preocupaciones de polaridad; proporcionar una ruta de migración simple entre 2 de fibra óptica y las aplicaciones paralelas