Gabinete EDGE8®, FX
Los gabinetes EDGE8® FX están disponibles en tamaños de 1U, 2U y 4U para montaje en racks o gabinetes de 19 pulgadas. Estos gabinetes ofrecen conectividad de alta densidad líder en la industria cuando se combinan con módulos, paneles, troncales, arneses y cables de conexión EDGE8. El diseño compacto de los gabinetes FX permite la instalación en racks o gabinetes de 4 postes, así como en cajas de piso de terceros.
Unidad de altura
Color de la carcasa
Densidad de la fibra por unidad
Paneles por gabinete
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE8-01U-EMOD | Gabinete EDGE8®, FX, Soporte de montaje para hasta 12 módulos o paneles EDGE8 en un espacio de 1U | |
| EDGE8-01U-FP | Gabinete EDGE8®, FX, Gabinete fijo de 1U, soporta hasta 12 módulos o paneles EDGE8 | |
| EDGE8-02U-FP | Gabinete EDGE8®, FX, Gabinete fijo de 2U, soporta hasta 24 módulos o paneles EDGE8 | |
| EDGE8-04U-FP | Gabinete EDGE8®, FX, Gabinete fijo de 4U, soporta hasta 48 módulos o paneles EDGE8 | |
| EDGE8-FZB-04U | Soluciones de Gabinetes EDGE8®, Caja de zona de fibra, 4U, Fija, soporta hasta 48 módulos o paneles EDGE8 |