text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U-SP

Gabinetes EDGE8®  1U, soporta hasta 18 módulos o paneles adaptadores EDGE8

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE8-01U-SP
Tipo de producto Carcasas
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de módulos 18
Tipo de carcasa EDGE™
Número de paneles por carcasa 18
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 144
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 44 mm
Profundidad 561 mm
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 1 U
Capacidad del tronco 12 (tamaño 1 o 2)
Contenido del embalaje EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso del envío 8,2 kg
Shipping Height 197 mm
Shipping Width 581 mm
Shipping Depth 667 mm
Unidades por entrega 1/1
Diseño de menor tamaño con componentes Base-8 en carcasas
Mayor flexibilidad con seis ranuras abiertas por bandeja, para una fácil implementación de los módulos y paneles EDGE8®
Identificadores clave
EDGE8 impreso en la carcasa para una fácil identificación como componente Base-8
Hardware estilo cajón deslizante con guías de enrutamiento de cables integradas e identificación de puertos
Acceso de dedos optimizado a los conectores combinado con una densidad de puertos líder en la industria
La placa de alivio de tensión integrada puede girar 90º
Permite la dirección de entrada de cables trasera, así como la entrada de cables lateral tradicional
Cubiertas superiores desmontables en las carcasas de 1U y 2U
Proporciona un acceso más fácil a módulos y paneles
Sistema de montaje rápido
Permite la instalación por una sola persona y el ajuste de profundidad de la carcasa en el rack