EDGE8-04U
Gabinetes EDGE8® 4U, soporta hasta 72 módulos o paneles adaptadores EDGE8
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | EDGE8-04U |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de módulos | 72 |
| Tipo de carcasa | EDGE8® |
| Número de paneles por carcasa | 72 |
| Tipo de panel o casete | EDGE8® |
| Tipo de panel o módulo | EDGE8® |
| Capacidad de la fibra | 576 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Plata |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Plata |
Dimensiones
| Altura | 177 mm |
| Profundidad | 561 mm |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Contenido del embalaje | EDGE8™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Peso del envío | 16,5 kg |
| Shipping Height | 327 mm |
| Shipping Width | 578 mm |
| Shipping Depth | 667 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Diseño de menor tamaño con componentes Base-8 en carcasas
Mayor flexibilidad con seis ranuras abiertas por bandeja, para una fácil implementación de los módulos y paneles EDGE8®
Identificadores clave
EDGE8 impreso en la carcasa para una fácil identificación como componente Base-8
Hardware estilo cajón deslizante con guías de enrutamiento de cables integradas e identificación de puertos
Acceso de dedos optimizado a los conectores combinado con una densidad de puertos líder en la industria
La placa de alivio de tensión integrada puede girar 90º
Permite la dirección de entrada de cables trasera, así como la entrada de cables lateral tradicional
Cubiertas superiores desmontables en las carcasas de 1U y 2U
Proporciona un acceso más fácil a módulos y paneles
Sistema de montaje rápido
Permite la instalación por una sola persona y el ajuste de profundidad de la carcasa en el rack