text.skipToContent text.skipToNavigation

EDC-CS-02P-NH

Centro de distribución ambiental (EDC)  Contiene 2 casetes, paneles o módulos CCH, sin orificios

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDC-CS-02P-NH
Tipo de producto Distribución
Tipo de montaje del cable Montable en la pared,  Montaje en poste 
Aplicación Redes empresariales,  Local Area Network (LAN),  Entornos de red privada 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Material de la carcasa Compuesto
Número de entradas del cable 2
Tipo de entrada del cable Desde abajo
Dirección de entrada del cable Parte inferior izquierda
Tipo de carcasa EDC
Color de la carcasa Gris
Número de paneles por carcasa 2
posición de bloqueo Parte delantera
Lock Type Lock mechanism
Dimensiones
Altura 420 mm
Ancho 380 mm
Profundidad 217 mm
Peso 6,12 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Housing with installation guide, 2 blank panels, unit ID label, (6) #8-32 x 0.50-in SS, (6) #8-32 SS nuts, (6) #8 split locker washer SS, (6) M6 flat washers SS, central member strain-relief clamp kit, (40) 0.140-in tie wraps, sheath retention hardware kit, quick release latch kit
Peso del envío 7,71 kg
Shipping Height 318 mm
Shipping Width 470 mm
Shipping Depth 575 mm
Unidades por entrega 1/1
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedido y diseño simplificados
De 3 a 4 números de pieza se reducen a solo uno
Compatible con panel y módulo
Variedad de capacidades de terminación preterminadas y directas
Easy to order and design

Less time selecting correct splice trays and creating BOM

Clasificación NEMA 4X o IEC IP66
Protección y durabilidad de los elementos.
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interior y exterior
Versatilidad en una variedad de aplicaciones
La unidad es fácil de perforar o aserrar; kit de montaje disponible
Instalación rápida y sencilla