EDC-STEEL-12P-NH
Centro de Distribución Ambiental (EDC) Panel para 12 puertos, acero inoxidable
Especificaciones generales
| Número del producto | EDC-STEEL-12P-NH |
| Tipo de producto | Distribución |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared, Montaje en suelo, Montaje en poste |
| Aplicación | Redes empresariales |
| Métodos de instalación | Aplicaciones de construcción general |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Material de la carcasa | Metal |
| Capacidad de la fibra del gabinete | 144 |
| Tipo de entrada del cable | Desde arriba y abajo |
| Dirección de entrada del cable | SuperiorParte inferior |
| Tipo de carcasa | EDC |
| Número de paneles por carcasa | 12 |
| Color | Plata |
| Tipo de panel o módulo | CCH |
| Opciones de bandejas de empalme | Hasta 6 bandejas de empalme de categoría 4S, 4W o 4R o 12 bandejas de empalme de categoría 2S, 2L o 2R |
| Capacidad de la fibra | 288 |
| posición de bloqueo | Parte delantera |
| Lock Type | Lock mechanism |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Plata anodizada |
| Material de la carcasa | Metal |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Plata anodizada |
Dimensiones
| Altura | 472 mm |
| Ancho | 422 mm |
| Profundidad | 262 mm |
| Peso | 15 kg |
Informaciones del pedido
| Capacidad del módulo | 12 |
| Contenido del embalaje | Housing with installation guide; 2 blank panels; unit ID label; 6 #8-32 x 0.50-in SS; 6 #8-32 SS nuts; 6 #8 split locker washer, SS; 6 M6 flat washers, SS; central member strain-relief clamp kit; (40) 0.140-in tie wraps; sheath retention hardware kit; quick release latch kit |
| Peso del envío | 16,3 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedido y diseño simplificados
De 3 a 4 números de pieza se reducen a solo uno
Compatible con panel y módulo
Variedad de capacidades de terminación preterminadas y directas
Easy to order and design
Less time selecting correct splice trays and creating BOM
Clasificación NEMA 4X o IEC IP66
Protección y durabilidad de los elementos.
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interior y exterior
Versatilidad en una variedad de aplicaciones
La unidad es fácil de perforar o aserrar; kit de montaje disponible
Instalación rápida y sencilla