text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de distribución ambiental (EDC)

El Centro de Distribución Ambiental de Corning (EDC, por sus siglas en inglés) está diseñado de manera experta para almacenar y proteger conexiones y empalmes de fibra óptica tanto en entornos interiores como exteriores. Ideal para aplicaciones industriales, marinas, de seguridad o control de tráfico, el EDC se adapta a los requisitos cambiantes y a las crecientes necesidades de las redes modernas de fibra óptica. Disponible en dos materiales, una construcción robusta de compuesto y acero inoxidable, todos los EDC ofrecen excepcional resistencia química y térmica con una excelente durabilidad frente a las condiciones climáticas, lo que los hace resistentes contra condiciones ambientales adversas como la corrosión, lluvia, aguanieve, nieve, polvo arrastrado por el viento y clima inclemente.

Con clasificación según los estándares NEMA 4X e IEC IP66, todos los EDC garantizan una protección confiable para los componentes sensibles de fibra óptica. Todas las unidades aceptan paneles adaptadores de Closet Connector Housing (CCH). Algunas versiones permiten el uso de casetes de empalme preconectados con CCH, y otras versiones admiten bandejas de empalme para la conexión en campo, facilitando una terminación sencilla en el lugar.

Para mayor seguridad, la cubierta puede asegurarse con cierres de liberación rápida o candados. Todos los modelos de EDC incluyen soportes para montaje en pared o poste, con accesorios opcionales como kits de conexión a tierra, kits de montaje en rack y diversos accesorios disponibles para mejorar la funcionalidad. Con su construcción duradera y características versátiles, el EDC de Corning es la solución ideal para proteger redes de fibra óptica en entornos exigentes.

Paneles por gabinete

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDC-02P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), contiene 2 paneles de conectores CCH, gris, sin orificios
EDC-12P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), contiene 12 paneles de conectores CCH, gris, sin orificios
EDC-CS-02P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), Contiene 2 casetes, paneles o módulos CCH, sin orificios
EDC-CS-06P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), Contiene 6 casetes, paneles o módulos CCH, sin orificios
EDC-CS-STEEL-02P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), Para 2 casetes, acero inoxidable
EDC-CS-STEEL-06P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), Para 6 casetes, acero inoxidable
EDC-STEEL-12P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), Panel para 12 puertos, acero inoxidable