text.skipToContent text.skipToNavigation

EDC-02P-NH

Centro de distribución ambiental (EDC)  Contiene para 2 paneles de conectores CCH, sin orificios

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDC-02P-NH
Código EAN 4042673805441
Tipo de producto Hardware montable en la pared
Tipo de montaje del cable Montable en la pared,  Rack de 19 pulg.,  Montaje en poste 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos de las instalaciones del cliente,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Archivo CSA No. 42186 Tipo 4, 4X, 12 y 13,  Clasificación de inflamabilidad del gabinete según UL 508A,  IEC 60529, IP66 cumple con los requisitos de NEMA tipo 3RX,  UL508A, Archivo No. E61997: Tipo 4, 4X, 12 y 13 NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12 y 13 
Diseño
Tipo de carcasa EDC
Número de paneles por carcasa 2
Tipo de panel o módulo CCH
Opciones de bandejas de empalme Hasta 2 bandejas de empalme de categoría 2R o 1 bandeja de empalme de categoría 4R
Capacidad de la fibra 48
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Gris
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Gris
Dimensiones
Altura 318 mm
Profundidad 159 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Housing with installation guide; 2 blank panels; unit ID label; 6 #8-32 x 0.50-in SS; 6 #8-32 SS nuts; 6 #8 split locker washer, SS; 6 M6 flat washers, SS; central member strain-relief clamp kit; (40) 0.140-in tie wraps; sheath retention hardware kit; quick release latch kit
Peso del envío 4,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedido y diseño simplificados
De 3 a 4 números de pieza se reducen a solo uno
Compatible con panel y módulo
Variedad de capacidades de terminación preterminadas y directas
Easy to order and design

Less time selecting correct splice trays and creating BOM

Clasificación NEMA 4X o IEC IP66
Protección y durabilidad de los elementos.
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interior y exterior
Versatilidad en una variedad de aplicaciones
La unidad es fácil de perforar o aserrar; kit de montaje disponible
Instalación rápida y sencilla