HDC-CVR-01U
Cubierta de bastidor secundario HDC 1U
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Gris |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Gris |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Especificaciones - Conector A
| Color de la carcasa | Gris |
| Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensiones
| Peso | 0,3 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,5 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |