ICH-12P
Gabinete de conectores industrial (ICH) Contiene 12 paneles de conectores CCH, negros
Especificaciones generales
Número del producto | ICH-12P |
Código EAN | 4056418199566 |
Tipo de producto | Hardware montable en la pared |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de carcasa | ICH |
Tipo de carcasa (específico de montaje en pared) | ICH |
Número de paneles por carcasa | 12 |
Tipo de panel o módulo | CCH |
Opciones de bandejas de empalme | Hasta 12 bandejas de empalme de categoría 2R o 6 bandeja de empalme de categoría 4R |
Capacidad de la fibra | 288 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
Altura | 401 mm |
Profundidad | 259 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Housing; installation guide; 12 blank panels; unit ID label; UCC strain-relief kit; UCC strain-relief bracket; central strength member strain-relief kit; 2 self-locking nuts, 6-32 SS; 18 1/8 x 4-in tie wraps |
Peso del envío | 12,7 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
IP probado
Fiabilidad en entornos hostiles
Guías de enrutamiento, provisiones de alivio de tensión de cable incluidas
Instalación sencilla y lista para usar
Orifícios de montaje de ojo de cerradura
Instalación rápida